Menü Suche

Spreizniete 4.7 mm 0.8 mm 0.8 mm Acetal Natur

Diese Spreizniete ist aus schwarzem Nylon 6/6 gefertigt und hat einen Rundkopf. Bietet eine schnelle, kostengünstige Verbindungslösung mit guten elektrischen Isolationseigenschaften. Kann für Anwendungen verwendet werden, bei denen eine schnelle und werkzeuglose Verbindung erforderlich ist. Setzen Sie die Niete in das Werkstück ein und drücken Sie auf den Nietkopf, bis er einrastet.
Artikelnr:

27SNC1870032

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0884 €
5000 - 19999 0,0795 €
20000 + 0,0716 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

88,40 €

1000 x 0,0884 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 4.7 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 0.8 mm
Ankerlänge 8 mm
Kopfdurchmesser 8 mm
Kopfhöhe 1.5 mm
Farbe Natural
Hauptmaterial Acetal
Nietentyp Treibstift
Nietenkopfform Flachrund
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns