Menü Suche

Spreizniete 6.4 mm 2.4 mm 2.4 mm Acetal Natur

Spreizniete, hergestellt aus schwarzem Nylon 6/6. Die Montage erfolgt durch Einsetzen der Niete in das Loch und Drücken des Kolbens, wodurch sich die Spreizschäfte auszudehnen und verriegeln.
Artikelnr:

27SNC2500093

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1222 €
5000 - 19999 0,11 €
20000 + 0,099 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

122,20 €

1000 x 0,1222 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 6.4 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 2.4 mm
Ankerlänge 11.5 mm
Kopfdurchmesser 12.7 mm
Kopfhöhe 1.5 mm
Farbe Natural
Hauptmaterial Acetal
Nietentyp Treibstift
Nietenkopfform Flachrund
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns