Menü Suche

Spreizniete 3.9 mm 1.0 mm 5.0 mm Acetal Natur

Schnappniete, hergestellt aus schwarzem Nylon 6/6, UL94 V-2 gelistet. Schnell und kostengünstig, kann ohne Werkzeug installiert werden. Diese zweiteilige Befestigung wird montiert und gebrauchsfertig geliefert. Speziell entwickelte Spreizschäfte dehnen sich aus und arretieren die Komponenten dauerhaft und sicher an ihrem Platz.
Artikelnr:

DF-137-020

21013 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1079 €
5000 - 9999 0,0994 €
10000 - 19999 0,0942 €
20000 - 29999 0,0894 €
30000 + 0,0786 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

107,90 €

1000 x 0,1079 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 3.9 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 1.0 - 5.0 mm
Ankerlänge 14.0 mm
Kopfdurchmesser 9.0 mm
Kopfhöhe 1.6 mm
Farbe Natural
Hauptmaterial Acetal
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Nietentyp Treibstift
Nietenkopfform Flachrund
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns