Menü Suche

Spreizniete 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm Acetal Natur

Schnappnieten sind für Baugruppen konzipiert, die schnelle, wirtschaftliche Verbindungselemente erfordern, die sich ohne Werkzeuge anbringen lassen. Diese haben einen gewölbten Kopf und sind aus schwarzem Nylon 6/66, RMS-103 gefertigt, das ihnen gute thermische und elektrische Isoliereigenschaften verleiht. Nach UL 94 V-0 eingestuft.
Artikelnr:

DF-137-030

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,1079 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

107,90 €

1000 x 0,1079 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 4.7 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 1.0 - 5.5 mm
Ankerlänge 15.0 mm
Kopfdurchmesser 10.0 mm
Kopfhöhe 1.7 mm
Farbe Natural
Hauptmaterial Acetal
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Nietentyp Treibstift
Nietenkopfform Flachrund
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns