Menü Suche

Expansionsniete 4.0 mm 4.0 mm 5.0 mm PSU Schwarz

Schnappniete aus schwarzem Nylon 66/6, die nach UL94 V0-Klassifizierung hergestellt wurde. Schnell und kostengünstig, kann ohne Werkzeug installiert werden. Diese zweiteilige Befestigung wird montiert und gebrauchsfertig geliefert. Speziell entwickelte Spreizschäfte dehnen sich aus und arretieren die Komponenten dauerhaft an ihrem Platz.
Artikelnr:

27SR0030

2939 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1552 €
5000 - 19999 0,1397 €
20000 + 0,1257 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

155,20 €

1000 x 0,1552 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 6.5 mm
Stiftkopf-Durchmesser 8.9 mm
Stiftkopfhöhe 1.6 mm
Kopfdurchmesser 7.0 mm
Kopfhöhe 1.0 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 4.0 - 4.2 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 4.0 - 5.0 mm
Farbe Black
Hauptmaterial Polysulfon
Nietentyp Schnappniete
Nietenkopfform Rund
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 HB
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns