Menü Suche

Expansionsniete 5.0 mm 2.4 mm 4.0 mm Nylon Schwarz

Spreizniete, hergestellt aus schwarzem Nylon. Bietet eine schnelle, kostengünstige und dauerhafte Befestigungslösung. Die Niete dehnt sich aus und sorgt für einen sicheren, festen Sitz. Bietet gute elektrische Isolierung sowie Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit. Zum schnelleren Befestigen ist ein ‌Installationswerkzeug erhältlich; es ist die empfohlene Anwendungsmethode.
Artikelnr:

27SR236240

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,1561 €
2500 - 4999 0,1347 €
5000 + 0,1178 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

78,05 €

500 x 0,1561 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 10.5 mm
Stiftkopf-Durchmesser 12.0 mm
Stiftkopfhöhe 2.5 mm
Kopfdurchmesser 9.0 mm
Kopfhöhe 2.2 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 5.1 - 5.2 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 2.4 - 4.0 mm
Farbe Black
Hauptmaterial Nylon 6
Nietentyp Schnappniete
Nietenkopfform Flachrundkopf
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns