Menü Suche

Expansionsniete 5.0 mm 4.7 mm 6.3 mm Nylon Schwarz

Diese Spreizniete ist aus schwarzem Nylon 6/6 gefertigt und hat einen Flachrundkopf. Bietet eine schnelle, kostengünstige Verbindungslösung mit guten elektrischen Isolationseigenschaften. Können zur schnelleren Montage mit einem Nietwerkzeug für Spreiznieten angebracht werden. Die Montage erfolgt durch Einsetzen der Niete in das Loch und Drücken des Kolbens in die Niete, wodurch sich die Spreizschäfte ausdehnen und verriegeln.
Artikelnr:

27SR2400375

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1765 €
5000 - 19999 0,1589 €
20000 + 0,143 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

176,50 €

1000 x 0,1765 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 10.5 mm
Stiftkopf-Durchmesser 11.2 mm
Stiftkopfhöhe 3.0 mm
Kopfdurchmesser 9.0 mm
Kopfhöhe 2.2 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 5.1 - 5.2 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 4.7 - 6.3 mm
Farbe Black
Hauptmaterial Nylon 6
Nietentyp Schnappniete
Nietenkopfform Flachrundkopf
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns