Menü Suche

Expansionsniete 2.6 mm 2.7 mm 3.6 mm Nylon Weiß

Dieser Druckstift ist aus naturfarbenem Nylon 6/6 hergestellt. Er rastet in vorgestanzte Platten ein und ist vibrations-, abrieb- und korrosionsbeständig.
Artikelnr:

SR-2648W

9830 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1287 €
5000 - 9999 0,1222 €
10000 - 19999 0,1157 €
20000 + 0,1094 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

128,70 €

1000 x 0,1287 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 4.8 mm
Stiftlänge 6.1 mm
Stiftkopf-Durchmesser 5.0 mm
Stiftkopfhöhe 1.4 mm
Kopfdurchmesser 5.0 mm
Kopfhöhe 1.4 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 2.7 - 2.8 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 2.7 - 3.6 mm
Auszugskraft 5.0 kg
Farbe Weiß
Hauptmaterial Nylon 6
Nietentyp Schnappbefestigung
Nietenkopfform Rund
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns