Menü Suche

Expansionsniete 4.0 mm 6.5 mm 7.5 mm Nylon Schwarz

Schnappnieten sind für Baugruppen konzipiert, die schnelle, wirtschaftliche Verbindungselemente erfordern, die sich ohne Werkzeuge anbringen lassen. Diese haben einen gewölbten Kopf und sind aus schwarzem Nylon 6, RMS-52, gefertigt, das ihnen gute thermische und elektrische Isoliereigenschaften verleiht. Nach UL 94 V-2 eingestuft.
Artikelnr:

SR-3090B

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,117 €
5000 - 9999 0,1112 €
10000 - 19999 0,1052 €
20000 - 29999 0,0994 €
30000 + 0,0877 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

117,00 €

1000 x 0,117 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 7.2 mm
Stiftlänge 11.0 mm
Stiftkopf-Durchmesser 6.4 mm
Stiftkopfhöhe 1.6 mm
Kopfdurchmesser 8.0 mm
Kopfhöhe 1.8 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 3.1 - 3.2 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 6.5 - 7.5 mm
Auszugskraft 8.0 kg
Farbe Black
Hauptmaterial Nylon 6
Nietentyp Schnappbefestigung
Nietenkopfform Rund
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns