Menü Suche

Expansionsniete 3.5 mm 5.5 mm Nylon Schwarz

Schnappnieten sind eine schnelle und einfache Befestigungslösung, die ohne Werkzeug montiert werden kann! Sie sind schnell und kostengünstig und verfügen über speziell Spreizschäfte, die sich ausdehnen und die Einzelteile fest an ihrem Platz halten. Sie werden mit einem einfachen Druck angebracht und haben ein ordentliches und glattes Finish. Ideal für die Befestigung von Platten und Serverschrank-Anwendungen Sie bieten solide Verbindungen durch Blindbefestigung.
Artikelnr:

SRVO-6080B

1831 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,1865 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

186,50 €

1000 x 0,1865 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ankerlänge 7.0 mm
Stiftlänge 10.0 mm
Stiftkopf-Durchmesser 12.0 mm
Stiftkopfhöhe 3.0 mm
Kopfdurchmesser 10.0 mm
Kopfhöhe 8.0 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 6.1 - 6.2 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 3.5 - 5.5 mm
Auszugskraft 30.0 kg
Farbe Black
Hauptmaterial Nylon 6/66
Nietentyp Schnappbefestigung
Nietenkopfform Rund
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns