Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Material: Edelstahl, Stahl, Acetal, CarbonstahlFarbe: Natur, Weiß, Material Entflammbarkeitsklasse: Series Code:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0456 € - 0,0564 € | 784 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,0369 € - 0,0456 € | 2772 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0809 € - 0,0999 € | 376 Auf Lager |
0.449 in
11.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
17SPRINGW200 | 0,0263 € - 0,0324 € | 3903 Auf Lager |
0.173 in
4.39 mm
|
0.297 in
7.54 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
|
0,0454 € - 0,0561 € | 5000 Auf Lager |
0.264 in
6.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,9794 € - 1,0882 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
0,9038 € - 1,0043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
0,953 € - 1,0589 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
1,1295 € - 1,2551 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
1,203 € - 1,3366 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
1,1817 € - 1,313 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.441 in
11.2 mm
|
|
|
||
1,283 € - 1,4256 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
1,5644 € - 1,7382 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
1,8903 € - 2,1004 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
1,817 € - 2,0189 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
1,5396 € - 1,7107 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
||
1,7855 € - 1,9839 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
||
2,6957 € - 2,9952 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
2,7373 € - 3,0414 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
3,3921 € - 3,769 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.