Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Material: Edelstahl, Stahl, Acetal, CarbonstahlFarbe: Natur, Weiß, Material Entflammbarkeitsklasse: Series Code:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,1502 € - 2,3891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
||
4,0429 € - 4,4921 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
4,4415 € - 4,935 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
5,2181 € - 5,7979 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,9769 € - 1,0855 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
0,9505 € - 1,0561 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
1,1213 € - 1,2459 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
1,1015 € - 1,2239 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
1,0309 € - 1,1455 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
1,4076 € - 1,564 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
1,2665 € - 1,4073 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.319 in
8.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
1,4075 € - 1,5639 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
1,5174 € - 1,686 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
1,36 € - 1,5112 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
1,5124 € - 1,6805 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
1,7509 € - 1,9454 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
||
2,5481 € - 2,8312 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
2,7485 € - 3,0539 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
3,562 € - 3,9578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
4,6826 € - 5,2028 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.