Menü Suche

Spring Washers

Auf Lager

Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Material: Edelstahl, Stahl, Acetal, CarbonstahlFarbe: Natur, Weiß, Material Entflammbarkeitsklasse: Series Code:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
124 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Stärke Kaufen
1,0309 € - 1,1455 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.7 mm
1,4076 € - 1,564 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
1,2665 € - 1,4073 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.1 mm
23.8 mm
0.8 mm
1,4075 € - 1,5639 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
1,5174 € - 1,686 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.7 mm
1,36 € - 1,5112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
1,5124 € - 1,6805 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.6 mm
1,7509 € - 1,9454 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.2 mm
2,5481 € - 2,8312 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
2,7485 € - 3,0539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
3,562 € - 3,9578 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
50.8 mm
2.5 mm
4,6826 € - 5,2028 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.2 mm
57.2 mm
2.6 mm
6,1191 € - 6,799 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.8 mm
63.5 mm
3.1 mm
7,0523 € - 7,8359 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
76.2 mm
2.3 mm
1,0139 € - 1,1266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
1,1623 € - 1,2914 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.1 mm
1,3548 € - 1,5054 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.7 mm
1,6543 € - 1,8382 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.2 mm
2,0256 € - 2,2507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
2,3441 € - 2,6046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.4 mm
  • von 7
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 9.7 mm 19.1 mm

1218172

Preisbereich
1,1455 € - 1,0309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    9.7 mm
  • Material
    Carbonstahl
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 6.5 mm 19.1 mm

1218176

Preisbereich
1,564 € - 1,4076 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Material
    Carbonstahl
Belleville-Unterlegscheibe 8.1 mm 23.8 mm 707.0 N Carbonstahl

1218180

Preisbereich
1,4073 € - 1,2665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    23.8 mm
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Höhe unter Last
    1.1 mm
  • Last bei flacher Position
    707.0 N
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 12.8 mm 25.4 mm

1218184

Preisbereich
1,5639 € - 1,4075 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Material
    Carbonstahl
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 9.7 mm 28.6 mm

1218188

Preisbereich
1,686 € - 1,5174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    9.7 mm
  • Material
    Carbonstahl
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 16.0 mm 31.8 mm

1218192

Preisbereich
1,5112 € - 1,36 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Material
    Carbonstahl
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 17.6 mm 34.9 mm

1218196

Preisbereich
1,6805 € - 1,5124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    17.6 mm
  • Material
    Carbonstahl
Belleville-Unterlegscheibe ASTM 19.2 mm 38.1 mm

1218200

Preisbereich
1,9454 € - 1,7509 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    19.2 mm
  • Material
    Carbonstahl
Belleville-Unterlegscheibe 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Carbonstahl

1218204

Preisbereich
2,8312 € - 2,5481 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    38.1 mm
  • Innendurchmesser
    19.2 mm
  • Stärke
    2.7 mm
  • Höhe unter Last
    3.1 mm
  • Last bei flacher Position
    12602.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Carbonstahl

1218208

Preisbereich
3,0539 € - 2,7485 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    47.6 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    2.2 mm
  • Höhe unter Last
    2.7 mm
  • Last bei flacher Position
    5867.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 25.4 mm 50.8 mm 9519.0 N Carbonstahl

1218212

Preisbereich
3,9578 € - 3,562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    50.8 mm
  • Innendurchmesser
    25.4 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Höhe unter Last
    3.1 mm
  • Last bei flacher Position
    9519.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 19.2 mm 57.2 mm 8105.0 N Carbonstahl

1218216

Preisbereich
5,2028 € - 4,6826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    57.2 mm
  • Innendurchmesser
    19.2 mm
  • Stärke
    2.6 mm
  • Höhe unter Last
    3.2 mm
  • Last bei flacher Position
    8105.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 31.8 mm 63.5 mm 14234.0 N Carbonstahl

1218221

Preisbereich
6,799 € - 6,1191 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    63.5 mm
  • Innendurchmesser
    31.8 mm
  • Stärke
    3.1 mm
  • Höhe unter Last
    3.8 mm
  • Last bei flacher Position
    14234.0 N
Belleville-Unterlegscheibe 25.4 mm 76.2 mm 5534.0 N Carbonstahl

1218225

Preisbereich
7,8359 € - 7,0523 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Außendurchmesser
    76.2 mm
  • Innendurchmesser
    25.4 mm
  • Stärke
    2.3 mm
  • Höhe unter Last
    3.4 mm
  • Last bei flacher Position
    5534.0 N
Belleville-Unterlegscheibe AMS 6.5 mm 12.7 mm

1218229

Preisbereich
1,1266 € - 1,0139 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Material
    Edelstahl
Belleville-Unterlegscheibe AMS 8.1 mm 15.9 mm

1218233

Preisbereich
1,2914 € - 1,1623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.1 mm
  • Material
    Edelstahl
Belleville-Unterlegscheibe AMS 9.7 mm 19.1 mm

1218237

Preisbereich
1,5054 € - 1,3548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    9.7 mm
  • Material
    Edelstahl
Belleville-Unterlegscheibe AMS 11.2 mm 22.2 mm

1218241

Preisbereich
1,8382 € - 1,6543 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    11.2 mm
  • Material
    Edelstahl
Belleville-Unterlegscheibe AMS 12.8 mm 25.4 mm

1218245

Preisbereich
2,2507 € - 2,0256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Material
    Edelstahl
Belleville-Unterlegscheibe AMS 14.4 mm 28.6 mm

1218249

Preisbereich
2,6046 € - 2,3441 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    14.4 mm
  • Material
    Edelstahl