Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Material: Edelstahl, Stahl, Acetal, CarbonstahlFarbe: Natur, Weiß, Material Entflammbarkeitsklasse: Series Code:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,0728 € - 4,5253 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
12,8645 € - 14,2939 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
3,562 € - 3,9578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
4,6826 € - 5,2028 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
4,2395 € - 4,7105 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
8,2463 € - 9,1625 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.374 in
34.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
1,0773 € - 1,197 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
1,406 € - 1,5622 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
1,382 € - 1,5356 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
1,5562 € - 1,7291 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.441 in
11.2 mm
|
|
|
||
1,9415 € - 2,1572 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
2,4687 € - 2,7431 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
5,8607 € - 6,5119 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
4,0497 € - 4,4997 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
9,1663 € - 10,1848 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
13,8208 € - 15,3565 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,4415 € - 4,935 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
6,1191 € - 6,799 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
7,0523 € - 7,8359 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
1,0139 € - 1,1266 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.