Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Material: Edelstahl, Stahl, Acetal, CarbonstahlFarbe: Natur, Weiß, Material Entflammbarkeitsklasse: Series Code:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1623 € - 1,2914 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
1,3548 € - 1,5054 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
1,6543 € - 1,8382 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.441 in
11.2 mm
|
|
|
||
2,0256 € - 2,2507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
2,3441 € - 2,6046 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.567 in
14.4 mm
|
|
|
||
2,5422 € - 2,8246 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
4,1025 € - 4,5583 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
9,3462 € - 10,3847 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
20,8906 € - 23,2117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
2,7373 € - 3,0414 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
3,3921 € - 3,769 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
6,9178 € - 7,6865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
9,517 € - 10,5744 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
6,2601 € - 6,9557 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
1,0458 € - 1,162 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
1,1273 € - 1,2525 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
1,3408 € - 1,4898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
1,9588 € - 2,1764 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
3,2699 € - 3,6333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
2,1907 € - 2,4341 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.