Menü Suche

Kugel-Kabelbinder 150.0 mm 35.6 mm PA Natur

This cable tie is made of natural UL94 V-2 nylon 6/6. The cable is beaded and has a locking head. It has maximum bundle diameter of 35.6 mm
Artikelnr:

LBT-18-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1199 €
5000 - 9999 0,1106 €
10000 - 19999 0,105 €
20000 - 29999 0,099 €
30000 + 0,0874 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

119,90 €

1000 x 0,1199 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Maximaler Kabelbündeldurchmesser 35.6 mm
Gesamtlänge 150.0 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns