Menü Suche

Standard-Kugelkabelbinder

In Produktion

Kugelkabelbinder ermöglichen einfache Anwendung und Lösen von Kabeln, während sie ein Verrutschen verhindern. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.

Seriennummer: SR1818

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
57 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Material Entflammbarkeitsklasse Gesamtlänge Kaufen
0,2128 € - 0,2473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
280.0 mm
0,0927 € - 0,0985 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 HB
323.9 mm
0,1171 € - 0,1415 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 HB
63.5 mm
0,0462 € - 0,0632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 HB
152.4 mm
0,1199 € - 0,1451 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 HB
273.1 mm
0,1616 € - 0,1851 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 HB
323.9 mm
0,0462 € - 0,0577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 HB
63.5 mm
0,0664 € - 0,0972 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 HB
101.6 mm
0,0519 € - 0,084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
127.0 mm
0,0446 € - 0,0587 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
152.4 mm
0,1054 € - 0,1276 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
222.3 mm
0,0239 € - 0,0279 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
100.0 mm
0,2128 € - 0,2473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
280.0 mm
0,0718 € - 0,0842 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
150.0 mm
0,065 € - 0,0865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UL94 V-2
63.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
152.0 mm
0,1093 € - 0,1451 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
254.0 mm
  • von 3
Kugel-Kabelbinder 280.0 mm 75.0 mm PA Schwarz

462687

Preisbereich
0,2473 € - 0,2128 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    75.0 mm
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 323.9 mm 92.1 mm PP Schwarz

BT-12-10-BK

Preisbereich
0,0985 € - 0,0927 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    92.1 mm
  • Gesamtlänge
    323.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 63.5 mm 14.3 mm PP Schwarz

BT-2-10-BK

Preisbereich
0,1415 € - 0,1171 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    14.3 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 152.4 mm 44.5 mm PP Schwarz

BT-6-10-BK

Preisbereich
0,0632 € - 0,0462 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    44.5 mm
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 273.1 mm 85.7 mm PP Blau

BT-10-10-BL

Preisbereich
0,1451 € - 0,1199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    85.7 mm
  • Gesamtlänge
    273.1 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 323.9 mm 92.1 mm PP Blau

BT-12-10-BL

Preisbereich
0,1851 € - 0,1616 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    92.1 mm
  • Gesamtlänge
    323.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 63.5 mm 14.3 mm PP Blau

BT-2-10-BL

Preisbereich
0,0577 € - 0,0462 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    14.3 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 101.6 mm 25.4 mm PP Schwarz

BT-4-10-BK

Preisbereich
0,0972 € - 0,0664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.4 mm
  • Gesamtlänge
    101.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
Kugel-Kabelbinder 127.0 mm 31.8 mm PA Natur

BT-5-01-NT

Preisbereich
0,084 € - 0,0519 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    31.8 mm
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 152.4 mm 44.5 mm PA Natur

BT-6-01-NT

Preisbereich
0,0587 € - 0,0446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    44.5 mm
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 222.3 mm 60.3 mm PA Natur

BT-8-01-NT

Preisbereich
0,1276 € - 0,1054 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.3 mm
  • Gesamtlänge
    222.3 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 100.0 mm 25.0 mm PA Natur

462677

Preisbereich
0,0279 € - 0,0239 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Kopfform
    Viereckig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    100.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 280.0 mm 75.0 mm PA Natur

462681

Preisbereich
0,2473 € - 0,2128 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Kopfform
    Tropfenförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    75.0 mm
  • Gesamtlänge
    280.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 150.0 mm 39.0 mm PA Schwarz

462685

Preisbereich
0,0842 € - 0,0718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kopfform
    Gabelförmig
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    39.0 mm
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kugel-Kabelbinder 63.5 mm 14.3 mm PA Schwarz

BT-2-01-BK

Preisbereich
0,0865 € - 0,065 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Kopfform
    Oval
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    14.3 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
Kugel-Kabelbinder 152.0 mm 152.0 mm PA Natur

230600N


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    152.0 mm
  • Gesamtlänge
    152.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugel-Kabelbinder 254.0 mm 254.0 mm PA Natur

231000N

Preisbereich
0,1451 € - 0,1093 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    254.0 mm
  • Gesamtlänge
    254.0 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Zolltarifnummer
    3926909790