Menü Suche

Standard-Sechskantmuttern ‒ Kunststoff

In Produktion

Eine sechseckige Befestigung mit einem Innengewinde, wird üblicherweise zusammen mit einem Bolzen oder einer Schraube verwendet. Kann mit Werkzeugen wie Schraubenschlüssel oder Ratschen befestigt werden.

Seriennummer: SR1954

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
84 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kaufen
0,1264 € - 0,1264 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Black
PA
0,0585 € - 0,0779 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Black
PA
0,0523 € - 0,0613 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Black
PA
0,2653 € - 0,3095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Black
PA
0,4283 € - 0,4974 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Black
PA
0,3661 € - 0,4311 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Natural
PA
0,6826 € - 0,7185 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24
Natural
PA
0,1238 € - 0,1238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Black
PA
0,0979 € - 0,1782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Clear
PC
0,0784 € - 0,1547 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natural
PA
0,1699 € - 0,1989 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Clear
PC
0,9589 € - 2,1141 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.6
Hellbraun
PEEK
3,1781 € - 4,8085 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Hellbraun
PEEK
0,101 € - 0,1181 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
Natural
PA
0,1492 € - 0,284 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
Natural
PA
0,1058 € - 0,1306 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
Natural
PA
0,1048 € - 0,1395 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natural
PA
0,088 € - 0,1065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/4-28
Natural
PA
0,0586 € - 0,0709 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/4-20
Natural
PA
0,0495 € - 0,0611 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Natural
PA
  • von 5
Sechskantmutter M5 8.0 mm PA Schwarz

0030030001VR

Preisbereich
0,1264 € - 0,1264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M6 10.0 mm PA Schwarz

0030040001VR

Preisbereich
0,0779 € - 0,0585 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M8 13.0 mm PA Schwarz

0030050001VR

Preisbereich
0,0613 € - 0,0523 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M10 17.0 mm PA Schwarz

0030060001VR

Preisbereich
0,3095 € - 0,2653 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M12 18.0 mm PA Schwarz

0030070001VR

Preisbereich
0,4974 € - 0,4283 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M16 24.0 mm PA Natur

0030090000VR

Preisbereich
0,4311 € - 0,3661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M24 36.0 mm PA Natur

0030120000VR

Preisbereich
0,7185 € - 0,6826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M24
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M4 7.0 mm PA Schwarz

496242

Preisbereich
0,1238 € - 0,1238 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M5 8.0 mm PC Transparent

170000500022

Preisbereich
0,1782 € - 0,0979 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Clear
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M5 8.0 mm PA Natur

051050000002

Preisbereich
0,1547 € - 0,0784 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M8 13.0 mm PC Transparent

0030051700VR

Preisbereich
0,1989 € - 0,1699 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Clear
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M2.6 5.0 mm PEEK Hellbraun

184020070409

Preisbereich
2,1141 € - 0,9589 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Farbe
    Hellbraun
  • Hauptmaterial
    Polyetheretherketon
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M6 10.0 mm PEEK Hellbraun

184060070409

Preisbereich
4,8085 € - 3,1781 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Hellbraun
  • Hauptmaterial
    Polyetheretherketon
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M2.5 4.9 mm PA Natur

04M025045HN

Preisbereich
0,1181 € - 0,101 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M2 3.9 mm PA Natur

04M020040HN

Preisbereich
0,284 € - 0,1492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M3.5 6.9 mm PA Natur

04M035060HN

Preisbereich
0,1306 € - 0,1058 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M10 14.8 mm PA Natur

04M100150HN

Preisbereich
0,1395 € - 0,1048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter 1/4-28 10.8 mm PA Natur

0425028HN

Preisbereich
0,1065 € - 0,088 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    1/4-28
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter 1/4-20 10.8 mm PA Natur

0425020HN

Preisbereich
0,0709 € - 0,0586 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    1/4-20
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M8 12.9 mm PA Natur

04M080125HN

Preisbereich
0,0611 € - 0,0495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790