Menü Suche

Standard-Sechskantmuttern ‒ Kunststoff

Auf Lager

Eine sechseckige Befestigung mit einem Innengewinde, wird üblicherweise zusammen mit einem Bolzen oder einer Schraube verwendet. Kann mit Werkzeugen wie Schraubenschlüssel oder Ratschen befestigt werden.

Seriennummer: SR1954 ,SR2014

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
84 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kaufen
0,0806 € - 0,1577 € 913 Auf Lager
M3
Black
PA
0,1244 € - 0,2449 € 892 Auf Lager
M8
Natural
PA
0,0788 € - 0,1548 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Black
PA
0,0499 € - 0,0666 € 5984 Auf Lager
M3
Natural
PA
  • von 5
Sechskantmutter M3 5.5 mm PA Schwarz

10326381

Preisbereich
0,1577 € - 0,0806 €

Lagerbestände
913 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M8 13.0 mm PA Natur

10326442

Preisbereich
0,2449 € - 0,1244 €

Lagerbestände
892 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M4 7.0 mm PA Schwarz

10326398

Preisbereich
0,1548 € - 0,0788 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Sechskantmutter M3 5.4 mm PA Natur

10325100

Preisbereich
0,0666 € - 0,0499 €

Lagerbestände
5984 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790