Menü Suche

Standard-Sechskantmuttern ‒ Metall

Auf Lager

Standard-Sechskantmuttern sind die gängigsten Muttern und werden mit Ankern, Bolzen, Schrauben, Gewindestiften, Gewindestangen und allen anderen Befestigungen mit Maschinengewinde verwendet.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Kaufen
0,0305 € - 0,0305 € 56470 Auf Lager
M4
7.0 mm
0,1261 € - 0,1736 € 786 Auf Lager
M8
13.0 mm
0,0251 € - 0,0251 € 1977 Auf Lager
M3
5.5 mm
0,066 € - 0,1045 € 7478 Auf Lager
M6
10.0 mm
0,0314 € - 0,0314 € 3000 Auf Lager
M5
8.0 mm
Sechskantmutter M4 7.0 mm Baustahl

10180129

Preisbereich
0,0305 € - 0,0305 €

Lagerbestände
56470 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Gesamthöhe
    3.2 mm
  • Mutternform
    Sechskant
  • Hauptmaterial
    Baustahl
Sechskantmutter M8 13.0 mm Baustahl

10180150

Preisbereich
0,1736 € - 0,1261 €

Lagerbestände
786 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Mutternform
    Sechskant
  • Hauptmaterial
    Baustahl
Sechskantmutter M3 5.5 mm Baustahl

10180112

Preisbereich
0,0251 € - 0,0251 €

Lagerbestände
1977 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M3
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Gesamthöhe
    2.4 mm
  • Mutternform
    Sechskant
  • Hauptmaterial
    Baustahl
Sechskantmutter M6 10.0 mm Baustahl

10180143

Preisbereich
0,1045 € - 0,066 €

Lagerbestände
7478 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Mutternform
    Sechskant
  • Hauptmaterial
    Baustahl
Sechskantmutter M5 8.0 mm Baustahl

10180136

Preisbereich
0,0314 € - 0,0314 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Mutternform
    Sechskant
  • Hauptmaterial
    Baustahl