Menü Suche

Standardgriff 55.0 mm Aluminium

Der Ziehgriff mit Innengewinde aus Aluminium-Zinklegierung ist solide und zur Nutzung an Zugangsgehäusen, Anzeigegeräten oder ähnlichen Anwendungen geeignet.
Artikelnr:

087400E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 4,2642 €
50 + 3,0458 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

4,26 €

1 x 4,2642 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Griffmaterial Aluminium
Griffoberfläche Kein Finish
Grifftyp Maschinengriff
Griffform U
Montageart Einfache Bohrung
Anzahl der Montagebohrungen 2
Gewindegröße Non Threaded
Abstand Montagebohrung 400.0 mm
Grifflänge 348.0 mm
Griffhöhe 32.0 mm
Zolltarifnummer 7616100099

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns