Menü Suche

U-Griff 112.0 mm Non Threaded Aluminium Schwarz

Der Ziehgriff mit Innengewinde aus Aluminium-Zinklegierung ist solide und zur Nutzung an Zugangsgehäusen, Anzeigegeräten oder ähnlichen Anwendungen geeignet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10210949

Alte Essentra-Artikelnummer:

1337647

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
2 - 9 27,0201 €
10 - 19 22,9649 €
20 - 49 21,0923 €
50 + 20,2615 €
Verpackungseinheit (VPE): 2

Bestelleinheit: VPE 2

Gesamtpreis:

54,04 €

2 x 27,0201 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Griffmaterial Aluminium
Grifffarbe Schwarz
Grifftyp Ergonomischer Griff
Griffform U
Montageart Vorderseitige Montage
Anzahl der Montagebohrungen 2
Gewindegröße Non Threaded
Grifflänge 124.0 mm
Griffhöhe 49.0 mm
Standard RoHs
Zolltarifnummer 7318190090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns