Menü Suche

Einteilige Kunststoffgriffe 80.0 mm Stahl

Der Ziehgriff mit Innengewinde aus Aluminium-Zinklegierung ist solide und zur Nutzung an Zugangsgehäusen, Anzeigegeräten oder ähnlichen Anwendungen geeignet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20064709

Alte Essentra-Artikelnummer:

1871000E

10 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 106,9596 €
10 + 76,3997 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

106,96 €

1 x 106,9596 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Griffmaterial Stahl
Griffoberfläche Pulverbeschichtet
Grifffarbe Schwarz
Grifftyp Maschinengriff
Griffform Arch
Montageart Through Hole
Anzahl der Montagebohrungen 2
Gewindegröße Non Threaded
Abstand Montagebohrung 1000.0 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung 8.5 mm
Grifflänge 1000.0 mm
Griffhöhe 45.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns