Menü Suche

Einteilige Kunststoffgriffe 53.0 mm Aluminium

Der Ziehgriff mit Innengewinde aus Aluminium-Zinklegierung ist solide und zur Nutzung an Zugangsgehäusen, Anzeigegeräten oder ähnlichen Anwendungen geeignet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20068646

Alte Essentra-Artikelnummer:

287200E

396 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 14,1535 €
20 - 199 10,1096 €
200 + 9,5886 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

14,15 €

1 x 14,1535 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Griffmaterial Aluminium
Griffoberfläche Eloxiert
Grifftyp Ergonomischer Griff
Griffform Oval
Montageart Schraubbefestigung
Anzahl der Montagebohrungen 2
Gewindegröße Non Threaded
Abstand Montagebohrung 200.0 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung 8.5 mm
Grifflänge 200.0 mm
Griffhöhe 34.0 mm
Zolltarifnummer 7616991099

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns