Menü Suche

Einteilige Kunststoffgriffe 53.0 mm 300.0 mm Aluminium

Oval machine handle with an ergonomic design that is also stylish. Consists of a matt anodised aluminium bar and polyamide handle ends.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20124250

Alte Essentra-Artikelnummer:

287300E

626 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 15,967 €
20 - 199 11,405 €
200 + 10,8418 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

15,97 €

1 x 15,967 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Griffmaterial Aluminium
Griffoberfläche Eloxiert
Grifffarbe Grau
Grifftyp Ergonomischer Griff
Griffform Oval
Montageart Schraubbefestigung
Anzahl der Montagebohrungen 2
Gewindegröße Non Threaded
Abstand Montagebohrung 300.0 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung 8.5 mm
Grifflänge 300.0 mm
Griffhöhe 34.0 mm
Zolltarifnummer 7616991099

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns