Menü Suche

Einteilige Kunststoffgriffe 53.0 mm Aluminium

Der Ziehgriff mit Innengewinde aus Aluminium-Zinklegierung ist solide und zur Nutzung an Zugangsgehäusen, Anzeigegeräten oder ähnlichen Anwendungen geeignet.
Artikelnr:

287400E

191 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 5,1827 €
20 + 3,7019 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

5,18 €

1 x 5,1827 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Griffmaterial Aluminium
Griffoberfläche Eloxiert
Grifffarbe Natur
Grifftyp Maschinengriff
Griffform Oval
Montageart Through Hole
Anzahl der Montagebohrungen 2
Gewindegröße Non Threaded
Abstand Montagebohrung 400.0 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung 8.5 mm
Grifflänge 400.0 mm
Griffhöhe 34.0 mm
Standard DIN
Standard ISO
Zolltarifnummer 7616991099

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns