Menü Suche

U-Griff 150.0 mm M5 x 10 Edelstahl

Hochwertiger Edelstahl-Standardgriff mit einer hohen Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit. Verfügt über ein Blindinnengewinde und wird komplett mit hochwertigen Edelstahl-Sechskantkopfstellschrauben und -Unterlegscheiben geliefert. Halbmatte Oberfläche.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10254295

Alte Essentra-Artikelnummer:

463310

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 44,888 €
10 - 19 42,6492 €
20 + 40,3964 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

44,89 €

1 x 44,888 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Griffmaterial Edelstahl
Grifftyp Premium
Griffform U
Montageart Gewindeeinsatz
Anzahl der Montagebohrungen 2
Gewindegröße M5 x 10
Grifflänge 150.0 mm
Griffhöhe 32.0 mm
Standard DIN
Standard AISI
Zolltarifnummer 7616999099

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns