Menü Suche

U-Griff 120.0 mm M5 x 0.8 Aluminium Silbern

Der Ziehgriff mit Innengewinde aus Aluminium-Zinklegierung ist solide und zur Nutzung an Zugangsgehäusen, Anzeigegeräten oder ähnlichen Anwendungen geeignet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10271933

Alte Essentra-Artikelnummer:

491382

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 + 9,7855 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

97,86 €

10 x 9,7855 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Griffmaterial Aluminium
Griffoberfläche Kein Finish
Grifffarbe Silbern
Griffform U
Montageart Threaded Insert
Anzahl der Montagebohrungen 2
Gewindegröße M5 x 0.8
Grifflänge 120.0 mm
Griffhöhe 33.0 mm
Standard RoHs
Standard REACH
Zolltarifnummer 8302420090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns