Menü Suche

Handgriff 132.0 mm Non Threaded Thermoplastik Schwarz

Bügelförmiger Standardgriff aus glasfaserverstärktem Thermoplast. Schraubbefestigungsdesign. Eignet sich für den Einsatz in Eisenbahnen, Maschinen und Anlagen sowie in Industrie- und Elektronikgeräten. Ein kostengünstiger, starker Handgriff. Verfügt über ein einfaches Durchgangsloch und eine Vertiefung für die Schraube.
Artikelnr:

462244

1537 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 15,8434 €
100 + 6,3009 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

15,84 €

1 x 15,8434 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße Non Threaded
Farbe Black
Grifffarbe Schwarz
Griffmaterial Thermoplastik
Zolltarifnummer 3926909790
Griffausführung Rechteckige Stange
Material Thermoplastik
Montageart Spezialgewinde
Typ Ziehgriff

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns