Menü Suche

Handgriff 105.0 mm M6 Duroplast Schwarz

Duroplast Female Right Angle Pull Handle is lightweight Rectangular with 110.0 mm | 4.331 in between mounting holes for use on access cabinets, display equipment, or similar rear-mounted applications.
Artikelnr:

462246

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 27,6825 €
100 + 10,3909 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

27,68 €

1 x 27,6825 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M6
Farbe Black
Grifffarbe Schwarz
Griffmaterial Duroplast
Zolltarifnummer 3926909790
Griffausführung Rechteckige Stange
Material Duroplast
Montageart Gewindeeinsatz
Typ Ziehgriff

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns