Menü Suche

Handgriff 132.0 mm M8 Duroplast Schwarz

Bügelförmiger Standardgriff aus Duroplast mit einer glänzenden Oberfläche. Schraubbefestigungsdesign. Eignet sich für den Einsatz in Eisenbahnen, Maschinen und Anlagen sowie in Industrie- und Elektronikgeräten. Ein kostengünstiger, starker Handgriff. Verfügt über eine Messingblindbuchse mit Innengewinde.
Artikelnr:

462251

258 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 28,1468 €
50 + 11,1923 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

28,15 €

1 x 28,1468 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M8
Farbe Black
Grifffarbe Schwarz
Griffmaterial Duroplast
Zolltarifnummer 3926909790
Griffausführung Rechteckige Stange
Material Duroplast
Montageart Gewindeeinsatz
Typ Ziehgriff

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns