Menü Suche

Griffbaugruppen 8.5 mm Through Hole 300.0 mm Stahl

Neue Essentra-Artikelnummer:

20074500

Alte Essentra-Artikelnummer:

387300

168 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 14,8828 €
20 + 10,6306 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

14,88 €

1 x 14,8828 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße 8.5 mm Through Hole
Abstand Montagelochmitte 300.0 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung 8.5 mm
Gesamthöhe 107.0 mm
Gesamtlänge 332.0 mm
Grifffarbe Schwarz
Griffmaterial Stahl
Griffform Runde Stange
Griffausführung Bügel-/Haltegriff
Standards DIN-EN ISO 1043-1
Zolltarifnummer 8302420090
Montageart Front Counterbored Through Hole

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns