Menü Suche

Griffbaugruppen 8.5 mm 11.0 mm Edelstahl

Neue Essentra-Artikelnummer:

20075842

Alte Essentra-Artikelnummer:

487600E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 + 39,8369 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

39,84 €

1 x 39,8369 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße 8.5 mm
Breite Unterteil 46.0 mm
Abstand Montagebohrung 600.0 mm
Gesamthöhe 80.0 mm
Gesamtlänge 633.0 mm
Gewindelänge 11.0 mm
Rohrdurchmesser 30.0 mm
Griffmaterial Edelstahl
Griffform U
Montageart Threaded Female
Zolltarifnummer 8302420090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns