Menü Suche

Standardgriffe ‒ einseitiges Durchgangsloch

Auf Lager

Die Griffmulden zum Ziehen werden bündig an Türen oder Platte montiert. Sie können durch Einrasten in die Platte montiert werden; eine Montage durch Anschweißen und Anschrauben ist auch möglich. Griffmulden aus Kunststoff sind am beliebtesten; wir bieten jedoch auch Griffmulden aus Edelstahl und Aluminium an.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kaufen
1,6926 € - 1,8807 € 608 Auf Lager
1,431 € - 1,59 € 1343 Auf Lager
Standardgriff 152.0 mm Nylon 6 Schwarz

20064648

Preisbereich
1,8807 € - 1,6926 €

Lagerbestände
608 Auf Lager
Merkmale
  • Griffausführung
    Bügelförmig
  • Montageart
    Front Counterbored Through Hole
  • Breite Unterteil
    25.0 mm
  • Grifflänge
    152.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    152.0 mm
Standardgriff 152.0 mm Nylon 6 Schwarz

20064631

Preisbereich
1,59 € - 1,431 €

Lagerbestände
1343 Auf Lager
Merkmale
  • Griffausführung
    Bügelförmig
  • Montageart
    Front Counterbored Through Hole
  • Breite Unterteil
    25.0 mm
  • Grifflänge
    173.0 mm
  • Abstand Montagebohrung
    152.0 mm