Menü Suche

Standardgriff 154.0 mm 18.0 mm Schwarz PA

The heavy duty, spring-loaded handle returns to a flat position automatically. Rectangle shape. 180 degree swing hinge rotation angle.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10254448

Alte Essentra-Artikelnummer:

463397

195 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 49,6753 €
10 - 19 47,1972 €
20 + 44,7049 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

49,68 €

1 x 49,6753 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Hauptmaterial Nylon, glasfaserverstärkt
Griffmaterial PA
Griffform Rechteckig
Montageart Screw Mount
Scharniertyp 180 Grad schwenkbar
Zolltarifnummer 3926909790
Griffoberfläche Kein Finish
Anzahl der Montagebohrungen 2
Gewindegröße M6
Grifffarbe Schwarz

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns