Menü Suche

Ovaler Griff 800.0 mm M8 Aluminium

Der Standardgriff zeichnet sich durch sein Ganzmetalldesign aus. Der rechtwinklige Griff mit Innengewinde hat eine abgerundete Form, mit Gewindebohrungen an der Unterseite. Er sorgt für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild und kann für Maschinenabdeckungen, Lagerräume und Zugangsklappen verwendet werden. Natur, hergestellt aus Aluminium.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10499337

Alte Essentra-Artikelnummer:

1504486

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 + 65,777 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

65,78 €

1 x 65,777 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Griffausführung Röhrenschlüssel
Gewindegröße M8
Griffmaterial Aluminium
Montageart Gewindebohrung
Zolltarifnummer 8302490091

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns