Menü Suche

Standardgriff 100.0 mm M5 Edelstahl

Der Standardgriff zeichnet sich durch sein Ganzmetalldesign aus. Der rechtwinklige Griff mit Innengewinde hat eine abgerundete Form, mit Gewindebohrungen an der Unterseite. Er sorgt für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild und kann für Maschinenabdeckungen, Lagerräume und Zugangsklappen verwendet werden. Natur, hergestellt aus Edelstahl.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20053543

Alte Essentra-Artikelnummer:

1844040100E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Griffausführung Schublade
Gewindegröße M5
Griffmaterial Edelstahl
Montageart Threaded
Zolltarifnummer 8302420090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns