Menü Suche

Standardgriffe - Metall/mit Innengewinde, schräg, rechter Winkel

Auf Lager

Dieses Sortiment an Standardgriffen zeichnet sich durch sein Ganzmetalldesign aus. Der rechtwinklige Griff mit Innengewinde hat eine abgerundete Form, mit Gewindebohrungen an der Unterseite. Das einteilige Design ist glatt, robust und langlebig. Diese Griffe sind hochwertig verarbeitet und können entweder auf der Rückseite oder auf der Bedienerseite montiert werden.

Die Griffe haben eine optisch ansprechende U-Form, die ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild bietet. Sie können für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, z. B. für Maschinenabdeckungen, Lagerräume und Zugangsklappen.

Jeder Griff wird mit Aufnahmescheiben, Fixierringen, Schrauben und Unterlegscheiben geliefert – wo zutreffend.

  • Farbe: Natur

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Montagebohrung Griffmaterial Montageart Griffausführung Kaufen
7,0806 € - 7,0806 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
100.0 mm
Edelstahl
Mit Gewinde
Schublade
9,3187 € - 9,3187 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
180.0 mm
Edelstahl
Mit Gewinde
Schublade
7,4078 € - 7,4078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
250.0 mm
Stahl
Mit Gewinde
Schublade
5,1436 € - 5,1436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
120.0 mm
Stahl
Mit Gewinde
Schublade
5,9812 € - 5,9812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
180.0 mm
Stahl
Threaded Female
Schublade
6,2037 € - 6,2037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
55.0 mm
Edelstahl
Threaded Female
Schublade
10,4704 € - 10,4704 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
200.0 mm
Edelstahl
Mit Gewinde
Schublade
  • von 4
Standardgriff 100.0 mm M5 Edelstahl

1844040100E

Preisbereich
7,0806 € - 7,0806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Abstand Montagebohrung
    100.0 mm
Standardgriff 180.0 mm M5 Edelstahl

1844040180E

Preisbereich
9,3187 € - 9,3187 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Abstand Montagebohrung
    180.0 mm
Standardgriff 250.0 mm M5 Stahl

1846140250E

Preisbereich
7,4078 € - 7,4078 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Abstand Montagebohrung
    250.0 mm
Standardgriff 120.0 mm M5 Stahl

1846140120E

Preisbereich
5,1436 € - 5,1436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Abstand Montagebohrung
    120.0 mm
Standardgriff 180.0 mm M5 Stahl

1846140180E

Preisbereich
5,9812 € - 5,9812 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Stahl
  • Montageart
    Threaded Female
  • Abstand Montagebohrung
    180.0 mm
Standardgriff 55.0 mm M5 Edelstahl

184474055E

Preisbereich
6,2037 € - 6,2037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Threaded Female
  • Abstand Montagebohrung
    55.0 mm
Standardgriff 200.0 mm M5 Edelstahl

1844040200E

Preisbereich
10,4704 € - 10,4704 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffausführung
    Schublade
  • Gewindegröße
    M5
  • Griffmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Mit Gewinde
  • Abstand Montagebohrung
    200.0 mm