Menü Suche

Standardgriffe - Rohrgriffe

Auf Lager

Unser Sortiment an Rohrgriffen wird verwendet, um große Türen zu ziehen oder große Schrankdeckel anzuheben. Das Sortiment bietet ein gerades Profil oder ein Winkelprofil, das sich ideal für zweiflügelige Türen eignet. Sie können von der Rückseite der Platte oder von der Vorderseite der Platte montiert werden. Die Wahl des Materials und der Oberflächenbeschaffenheit ermöglicht die Anpassung an die jeweilige Umgebung und eine ästhetisch ansprechende Ausführung der Ausrüstung.

Seriennummer: SR5534

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Gewindegröße Alle
Abstand Montagebohrung Alle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Montageart Alle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Griffmaterial Alle
68 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Montagebohrung Griffmaterial Montageart Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
100.0 mm
Stahl
Threaded Female
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
64.0 mm
Aluminium
Threaded Female
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
200.0 mm
Edelstahl
Threaded Female
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
96.0 mm
Aluminium
Threaded Female
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
100.0 mm
Edelstahl
Threaded Female
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
200.0 mm
Stahl
Threaded Female
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
30.0 mm
Aluminium
Threaded Female
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
100.0 mm
Edelstahl
Threaded Female
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
96.0 mm
Aluminium
Threaded Female
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
30.0 mm
Aluminium
Threaded Female
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
100.0 mm
Stahl
Threaded Female
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
300.0 mm
Stahl
Threaded Female
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
250.0 mm
Stahl
Threaded Female
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
64.0 mm
Aluminium
Threaded Female
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
128.0 mm
Aluminium
Threaded Female
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
500.0 mm
Stahl
Threaded Female
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
80.0 mm
Stahl
Threaded Female
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
250.0 mm
Edelstahl
Threaded Female
11,4176 € - 12,6862 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
200.0 mm
Aluminium
Threaded Female
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
80.0 mm
Edelstahl
Threaded Female
  • von 4
U-Griff M5 100.0 mm Stahl

20078331


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Montagebohrung
    100.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff M6 64.0 mm Aluminium

20079529


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Montagebohrung
    64.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff M5 200.0 mm Edelstahl

20078348


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Montagebohrung
    200.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff M6 96.0 mm Aluminium

20079574


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Montagebohrung
    96.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff 100.0 mm M10 Edelstahl Natur

20068554


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Montagebohrung
    100.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female
  • Zolltarifnummer
    7326909890
U-Griff M5 200.0 mm Stahl

20078355


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Montagebohrung
    200.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff M6 30.0 mm Aluminium

20079550


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Montagebohrung
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff M5 100.0 mm Edelstahl

20078324


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Abstand Montagebohrung
    100.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff M6 96.0 mm Aluminium

20079536


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Montagebohrung
    96.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff M6 30.0 mm Aluminium

20079512


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Montagebohrung
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff 100.0 mm M10 Stahl Natur

20068561


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Montagebohrung
    100.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff 300.0 mm M10 Stahl Chrom

20068585


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Montagebohrung
    300.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Oberfläche
    Verchromt
U-Griff 250.0 mm M10 Stahl Natur

20068578


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Montagebohrung
    250.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff M6 64.0 mm Aluminium

20079567


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Montagebohrung
    64.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff M6 128.0 mm Aluminium

20079505


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Abstand Montagebohrung
    128.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff 500.0 mm M10 Stahl Chrom

20068608


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Montagebohrung
    500.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Oberfläche
    Verchromt
U-Griff 80.0 mm M10 Stahl Natur

20068622


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Montagebohrung
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female
  • Zolltarifnummer
    8302420090
U-Griff 250.0 mm M8 Edelstahl Natur

20074418


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Montagebohrung
    250.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Einteilige Standardgriffe aus Metall M8

20075750

Preisbereich
11,4176 € - 12,6862 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Abstand Montagebohrung
    200.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    20.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female
U-Griff 80.0 mm M10 Edelstahl Natur

20068615


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Abstand Montagebohrung
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Montageart
    Threaded Female
  • Zolltarifnummer
    7326909890