Menü Suche

Kabelbinder 7.6 mm 300.0 mm 80.0 mm PP Schwarz

This cable tie is made of black polypropylene and is resistant to chemicals such as hydrochloric acids, sodium chlorides and other basic salts. The cable tie will float to the surface of most liquids with a product moisture relatively unaffected by variations in moisture levels. This cable tie has a maximum bundle diameter of 80 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10204030

Alte Essentra-Artikelnummer:

1293373

16302 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 99 0,2914 €
100 - 999 0,286 €
1000 - 999 0,2435 €
1000 - 9999 0,239 €
10000 - 9999 0,145 €
10000 + 0,1423 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

28,60 €

100 x 0,286 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamtlänge 300.0 mm
Gesamtbreite 7.6 mm
Stärke 1.6 mm
Maximaler Kabelbündeldurchmesser 80.0 mm
Mindestzugfestigkeit 23.0 kg
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Polypropylen

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns