Menü Suche

Kabelbinder 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon Blau

Neue Essentra-Artikelnummer:

10244289

Alte Essentra-Artikelnummer:

460177-B

61096 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,0117 €
1000 - 1999 0,0112 €
2000 + 0,01 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

1,17 €

100 x 0,0117 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamtlänge 100.0 mm
Gesamtbreite 2.5 mm
Maximaler Kabelbündeldurchmesser 25.0 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Nylon 6/6

Produkt 460177-B ersetzt:

Standardkabelbinder ‒ mit Sperre, Nylon - Blau ; 98.0 mm | 3.858 in
Neue Essentra-Artikelnummer: 10317617
Alte Essentra-Artikelnummer: RG-203-BL

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns