Menü Suche

Kabelbinder 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon Schwarz

Diese Standardkabelbinder ist geeignet für allgemeine Anwendungsbereiche, bei denen Gegenstände einfach und schnell gebündelt werden müssen. Er ist nach UL94 V-2 eingestuft.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10245170

Alte Essentra-Artikelnummer:

460232

3352 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,0953 €
1000 + 0,0877 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

9,53 €

100 x 0,0953 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamtlänge 368.0 mm
Gesamtbreite 4.8 mm
Maximaler Kabelbündeldurchmesser 102.0 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Nylon 6/6

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns