Menü Suche

Kabelbinder 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nylon Schwarz

Diese Standardkabelbinder ist geeignet für allgemeine Anwendungsbereiche, bei denen Gegenstände einfach und schnell gebündelt werden müssen. Er ist nach UL94 V-2 eingestuft.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10247419

Alte Essentra-Artikelnummer:

461184

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,1408 €
1000 + 0,129 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

14,08 €

100 x 0,1408 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamtlänge 240.0 mm
Gesamtbreite 7.6 mm
Maximaler Kabelbündeldurchmesser 66.0 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Nylon 6/6

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns