Menü Suche

Kabelbinder 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nylon Schwarz

This cable tie is made of black nylon 6/6 and has a high tensile strength for more demanding application. It has a maximum cable bundle diameter of 140.0 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10251591

Alte Essentra-Artikelnummer:

461886

15391 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 99 0,6534 €
100 - 999 0,6412 €
1000 - 999 0,6192 €
1000 - 1999 0,6077 €
2000 - 1999 0,5577 €
2000 + 0,5473 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

64,12 €

100 x 0,6412 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamtlänge 480.0 mm
Gesamtbreite 12.7 mm
Maximaler Kabelbündeldurchmesser 140.0 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Nylon 6/6

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns