Menü Suche

Kabelbinder 4.8 mm 360.0 mm 102.0 mm Nylon Schwarz

Dieser Kabelbinder ist aus Nylon 6/6, schwarz, mit Edelstahlzunge gefertigt. ‌Die korrosionsbeständige, nicht magnetische Stahlzunge ist fest im Innern des Kabelbinders verankert und garantiert einen sicheren Verschluss Er hat eine Entflammbarkeitsklasse UL94 und kann bei einer Betriebstemperatur von -40 °C bis 85 °C (Dauerbetrieb) eingesetzt werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10278727

Alte Essentra-Artikelnummer:

495200

4898 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 199 0,4778 €
200 - 499 0,4699 €
500 - 999 0,462 €
1000 + 0,4541 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

47,78 €

100 x 0,4778 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamtlänge 360.0 mm
Gesamtbreite 4.8 mm
Maximaler Kabelbündeldurchmesser 102.0 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Nylon 6/6

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns