Menü Suche

Kabelbinder 3.6 mm 140.0 mm 35.0 mm Nylon Natur

Dieser nicht lösbare Kabelbinder ist aus naturfarbenem Nylon gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10447154

Alte Essentra-Artikelnummer:

RG-209

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamtlänge 140.0 mm
Gesamtbreite 3.6 mm
Maximaler Kabelbündeldurchmesser 35.0 mm
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Nylon 6/6

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns