Menü Suche

Stangenscharniere - Metall

Auf Lager

Unser Sortiment an Stangenscharnieren sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, um deinen Projektanforderungen gerecht zu werden. Diese Scharniere sind eine optisch ansprechendere Alternative zu Klappscharnieren. Das Scharnier passt über die gesamte Länge einer Tür, eines Deckels oder einer anderen scharnierten Anwendung und verteilt die Last gleichmäßig. Sie sorgen für eine nahtlose und widerstandsfähige Öffnung.

Diese langlebigen Scharniere werden häufig für Klavierdeckel verwendet und können in einer Vielzahl von leichten, mittelschweren und schweren Industrieanwendungen eingesetzt werden, z. B. für Terrassentüren, Schuppen, gewerbliche und technische Anwendungen, Schränke und andere Gehäuse, den Möbelbau, Blech- und andere Metallkonstruktionen.

Das Sortiment umfasst Optionen aus Stahl und AISI 304 Edelstahl. Diese durchgehenden Scharniere gibt es gebohrt oder ungebohrt. Außerdem gibt es Scharniere aus Aluminium 6082 T5, die ein Aluminiumprofil mit einem kleinen Edelstahlstiftdurchmesser haben. Dieses Scharnier ist ungebohrt und aufgeschweißt und kann wahlweise eloxiert oder unbearbeitet geliefert werden.

  • Kann genietet, geschraubt oder geschweißt werden.


Seriennummer: SR5590

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
66 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Blattstärke Gesamtlänge Material Scharniertyp Gesamtbreite Kaufen
27,7184 € - 63,5479 € 24 Auf Lager
2.0 mm
1020.0 mm
Stahl
Mit Bohrung
60.0 mm
22,5644 € - 51,7669 € 12 Auf Lager
0.8 mm
1020.0 mm
Edelstahl
Mit Bohrung
30.0 mm
29,6674 € - 43,6285 € 92 Auf Lager
1.2 mm
1020.0 mm
Edelstahl
Nicht gebohrt
40.0 mm
97,5396 € - 211,8554 € 83 Auf Lager
2.0 mm
1000.0 mm
Edelstahl
Nicht gebohrt
50.0 mm
25,1898 € - 27,9948 € 40 Auf Lager
0.8 mm
1020.0 mm
Edelstahl
Mit Bohrung
40.0 mm
164,4678 € - 345,3823 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminium
Nicht gebohrt
44.5 mm
  • von 4
Klavierband Mit Bohrung 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

1330688

Preisbereich
63,5479 € - 27,7184 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtbreite
    60.0 mm
  • Scharniertyp
    Mit Bohrung
  • Montagebohrung
    Senkkopf
Klavierband Mit Bohrung 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

1330692

Preisbereich
51,7669 € - 22,5644 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtbreite
    30.0 mm
  • Scharniertyp
    Mit Bohrung
  • Montagebohrung
    Senkkopf
Klavierband Nicht gebohrt 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

1330696

Preisbereich
43,6285 € - 29,6674 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    1.2 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Montagebohrung
    Nicht gebohrt
Klavierband Nicht gebohrt 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

1330700

Preisbereich
211,8554 € - 97,5396 €

Lagerbestände
83 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    2.0 mm
  • Gesamtlänge
    1000.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Montagebohrung
    Nicht gebohrt
Klavierband Mit Bohrung 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

1330704

Preisbereich
27,9948 € - 25,1898 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Blattstärke
    0.8 mm
  • Gesamtlänge
    1020.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Scharniertyp
    Mit Bohrung
  • Montagebohrung
    Senkkopf
Klavierband Nicht gebohrt 1.3 mm 44.5 mm 1830.0 mm

1334606

Preisbereich
345,3823 € - 164,4678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Blattstärke
    1.3 mm
  • Gesamtlänge
    1830.0 mm
  • Gesamtbreite
    44.5 mm
  • Scharniertyp
    Nicht gebohrt
  • Montagebohrung
    Nicht gebohrt