Menü Suche

Steckersolierungen

Auf Lager

Steckerisolierungen wurden für gerade und flaggenartige, bereits zusammengebaute Drähte und Buchsen entwickelt. Diese Isolierungen sind einfach zu montieren. Die Hülse setzt man einfach auf die Buchse auf und schließt diese dann per Hand.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Ausrichtung Typ Verbindungsstück Kaufen
0,2444 € - 0,2539 € 389 Auf Lager
Gerade
Typ „Gerade“ 187
0,4266 € - 0,4646 € 33 Auf Lager
Rechter Winkel
Steckertyp 250
0,2534 € - 0,2534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gerade
Straight
0,4027 € - 0,4379 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gerade
Typ „Gerade“ 187
Steckerisolierung Nylon Natur

10162651

Preisbereich
0,2539 € - 0,2444 €

Lagerbestände
389 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Nachträglicher Einbau
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Ausrichtung
    Gerade
  • Zertifizierung
    UL
Steckerisolierung 16.0 mm Nylon Natur

10162644

Preisbereich
0,4646 € - 0,4266 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Nachträglicher Einbau
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Ausrichtung
    Rechter Winkel
  • Zertifizierung
    UL
Steckerisolierung 26.5 mm (L) PVC Natur

10068205

Preisbereich
0,2534 € - 0,2534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Nachträglicher Einbau
  • Hauptmaterial
    PVC
  • Ausrichtung
    Gerade
  • Typ Verbindungsstück
    Straight
Steckerisolierung Nylon Natur

10162668

Preisbereich
0,4379 € - 0,4027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Nachträglicher Einbau
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Ausrichtung
    Gerade
  • Zertifizierung
    UL