Menü Suche

Stellfüße - höhenverstellbar

Auf Lager

Höhenverstellbare Stellfüße passen sich unebenen Oberflächen an und führen zu einem Ausgleich für Werkzeugmaschinen, Schaltschränke und ähnliche Anwendungen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
10 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindelänge Durchmesser Unterteil Kaufen
3,7734 € - 7,9544 € 25 Auf Lager
45.0 mm
25.0 mm
4,29 € - 8,5871 € 4 Auf Lager
45.0 mm
47.5 mm
3,5008 € - 7,0203 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
25.0 mm
3,5008 € - 7,3819 € 750 Auf Lager
35.0 mm
37.5 mm
4,3473 € - 8,7077 € 120 Auf Lager
45.0 mm
47.5 mm
3,6443 € - 7,3217 € 150 Auf Lager
45.0 mm
25.0 mm
3,8165 € - 7,6832 € 50 Auf Lager
45.0 mm
37.5 mm
4,8639 € - 9,7321 € 75 Auf Lager
70.0 mm
25.0 mm
4,29 € - 9,0391 € 70 Auf Lager
45.0 mm
47.5 mm
5,5239 € - 11,0578 € 475 Auf Lager
45.0 mm
47.5 mm
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 25.0 mm M12 x 1.75 45.0 mm Schwarz

10165898

Preisbereich
7,9544 € - 3,7734 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6; Stahl
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 47.5 mm M10 45.0 mm Schwarz

10165935

Preisbereich
8,5871 € - 4,29 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    47.5 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6; Stahl
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 25.0 mm M10 35.0 mm Schwarz

10165867

Preisbereich
7,0203 € - 3,5008 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6; Stahl
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 37.5 mm M10 35.0 mm Schwarz

10165904

Preisbereich
7,3819 € - 3,5008 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    37.5 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6; Stahl
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 47.5 mm M12 45.0 mm Schwarz

10165959

Preisbereich
8,7077 € - 4,3473 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Durchmesser Unterteil
    47.5 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid;Stahl
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 25.0 mm M10 45.0 mm Schwarz

10165874

Preisbereich
7,3217 € - 3,6443 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid;Stahl
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 37.5 mm M10 45.0 mm Schwarz

10165911

Preisbereich
7,6832 € - 3,8165 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    37.5 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid;Stahl
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 25.0 mm M10 70.0 mm Schwarz

10165881

Preisbereich
9,7321 € - 4,8639 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    25.0 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid;Stahl
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 47.5 mm M10 45.0 mm Schwarz

10165928

Preisbereich
9,0391 € - 4,29 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    47.5 mm
  • Unterteiltyp
    Hartkunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6; Stahl
Verstellbare Füße, schwere Ausführung 47.5 mm M10 45.0 mm Schwarz

10165942

Preisbereich
11,0578 € - 5,5239 €

Lagerbestände
475 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Durchmesser Unterteil
    47.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindelänge
    45.0 mm
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde