Die Stellplatten in dieser Produktreihe werden zur sicheren Positionierung von Drehriegeln verwendet, wenn aufgrund der Art der Anwendung ein potenzielles Risiko von Bewegungen besteht. Dieses Sortiment umfasst eine Unterlegscheibe und eine Platte aus Stahl.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Essentra-Artikelnummer | Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Farbe | Material | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0644 € - 2,12 € | 50 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
Natural
|
Stahl
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
0,2435 € - 0,3379 € | 1220 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Grau
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2435 € - 0,3379 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
2,1965 € - 2,1965 € | 86 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Natural
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.